UC-09S1N8AT0DU - Connecteur de câble
1606263

M23, Connecteur de câble, série: UC, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles