Conseil pour commander: Commander séparément les contacts à sertir Ø 2 mm
Détrompage
N
Matériau (Corps isolant)
PA 6.6
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Type de raccordement
Raccordement à sertir
Type de contact
Mâle
Application
Signal
Nombre de pôles
7
Sens de rotation
standard
Enfichable
7
Nombre (Groupe de contacts 1)
7
Diamètre de contact (Groupe de contacts 1)
2 mm
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1)
20 A (avec section de raccordement max.)
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1)
48 V AC
74 V DC
Tension de tenue aux chocs assignée
1,5 kV
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Boîtier
Version
Boîtier pour connecteur de câble
Type de filetage
M23
Type
droit
Mode de verrouillage
Verrouillage à vis
Raccordement à filetage Pg
Pg13,5
Matériau (Boîtier)
GD-Zn
Matériau (Pièces tournées)
CuZn
Matériau (Surface du boîtier)
Ni
Matériau (Joint)
FPM (Joint torique)
Matériau du joint
FPM, NBR ou EPDM
Indice de protection (enfiché)
IP67
Référence
1606175
Conditionnement
20 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Product key
ABRAIA
GTIN
4046356257862
Poids par pièce (emballage compris)
108,43 g
Poids par pièce (hors emballage)
108,43 g
Pays d'origine
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %