ST-7ES1N8A8002S - Connecteur de câble
1607753

type de raccordement

Connecteur de câble, application: Puissance, droit, SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 7+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 5 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles