Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1)
8 A (avec section de raccordement max.)
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1)
48 V AC
74 V DC
Tension de tenue aux chocs assignée
1,5 kV
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Boîtier
Remarque
Commander séparément les éléments de contact
Version
Boîtier pour connecteur de câble
Type de filetage
M23
Type
droit
Mode de verrouillage
Verrouillage à vis
Raccordement à filetage Pg
sans
Matériau (Boîtier)
Métallique
Indice de protection (enfiché)
IP65
IP67
IP68
Joint
Diamètre extérieur du câble
6,5 mm ... 7,5 mm
Matériau du joint
NBR
Référence
1600296
Conditionnement
20 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
ABRAFA
Product key
ABRAFA
GTIN
4046356229517
Poids par pièce (emballage compris)
76,08 g
Poids par pièce (hors emballage)
71,29 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison.
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)