Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1)
8 A (avec section de raccordement max.)
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1)
48 V AC
74 V DC
Tension de tenue aux chocs assignée
1,5 kV
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Boîtier
Remarque
Commander séparément les éléments de contact
Version
Boîtier pour connecteur de câble
Type de filetage
M23
Type
droit
Mode de verrouillage
Verrouillage à vis
Raccordement à filetage Pg
sans
Matériau (Boîtier)
Métallique
Indice de protection (enfiché)
IP65
IP67
IP68
Joint
Diamètre extérieur du câble
3 mm ... 10,5 mm
Matériau du joint
NBR
Référence
1599741
Conditionnement
20 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Product key
ABRAFA
GTIN
4046356227209
Poids par pièce (emballage compris)
71,95 g
Poids par pièce (hors emballage)
71,95 g
Pays d'origine
DE
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Non applicable
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.