HC-28S1N1280DUX
-
Connecteur de câble
1240161
Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, M27, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, nombre de pôles: 28, type de raccordement: Raccordement soudé, série: HC, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)