CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE8 - Connecteur RJ45
1407890

Connecteur Push-Pull (version 14), en zinc moulé sous pression, avec raccord de connecteur RJ45 à 8 pôles, avec raccordement autodénudant IDC, pour conducteurs de 1 et 7 fils AWG 26...24, pour diamètre de câble entre 5,0 mm et 10 mm

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Système de verrouillage contre tout retrait involontaire
Transmission sécurisée des données grâce au concept de blindage à 360°
Résistance CEM et ESD élevée permettant des transmissions fiables