PV-C1M-S 2,5-6 (-)
-
Connecteur
1789834
Connecteur, Famille d'articles: SUNCLIX, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, courant de référence: 27 A, Type de raccordement: A ressort
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur photovoltaïque |
Gamme de produits | SUNCLIX |
Nombre de pôles | 1 |
Pas | 2,5 mm |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | II |
Degré de pollution | 3 |
Tension assignée (III/2) | 1500 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 16 kV |
Courant de référence (2,5 mm²) | 27 A |
Courant de référence (4,0 mm²) | 40 A |
Courant de référence | 40 A |
Résistance de contact | 0,45 mΩ |
Résistance de passage | ≤ 0,45 mΩ (enfiché (sans câble)) |
Type de raccordement | A ressort |
Longueur à dénuder | 15 mm |
Dessin coté |
|
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 20 mm |
Longueur | 80 mm |
Pas | 2,5 mm |
Coloris | noir |
Couleur de la partie du boîtier | noir |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | CTI 600 |
Matériau isolant | mPPE |
Surface des contacts | étain Sn |
Matériau du boîtier | PPE |
Matériau joint d'étanchéité | EPDM |
Matériau de contact | Cu |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 V0 |
Matériau du joint torique | Elastosil LR 3065/50 |
Matériau du raccordement vissé | PPE |
Type | Câbles PV1-F |
Diamètre extérieur du câble | 5 mm ... 8 mm |
Fil, section | 2,5 mm² 6 mm² |
Longueur à dénuder des fils uniques | 15 mm |
Force de traction du câble | > 330 N |
Absence d'halogène | oui |
Diamètre extérieur du conducteur | 8,00 mm 5,00 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre extérieur du conducteur | 8,00 mm 5,00 mm |
Cycles d'enfichage | 100 |
Force d'enfichage | 45 N ±10 N |
Force de retrait | 250 N ±50 N (à l'état verrouillé) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (branché) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Indice de protection | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
IP66/IP68 (2 m / 24 h) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | -25 °C ... 50 °C |
Référence | 1789834 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | ABLBBA |
GTIN | 4046356626835 |
Poids par pièce (emballage compris) | 17,51 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 17,51 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2