TU-16S1N129UD2 - Connecteur prolongateur
1625700

M23, Connecteur prolongateur, série: TU, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, Nombre de pôles: 16, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles