SUBCON-PLUS F4 - Connecteurs de bus D-SUB
2744089

Connecteur mâle D-SUB , à 9 pôles, femelle, deux arrivées de câble inférieures à 35°, système de bus : CAN, KEBA jusqu'à 1 MBit/s, brochage : 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; blocs de jonction à vis

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Confection selon les conditions du terrain
Blocs de jonction séparés pour chaque câble
Vitesse de transmission élevée
Sécurité CEM élevée
Large choix d'entrées de câble
Utilisation universelle
Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible