Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CUC-IB3G-J1ST-AT/R4R-P - Connecteur pour C.I. RJ45
1664006

Connecteur pour C.I. RJ45, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Processus de conception Ethernet simplifié grâce au filtrage intégré
Réduction de la complexité des circuits imprimés et diminution des risques CEM
Traitement automatisé grâce à la soudabilité par refusion
Version optimale pour chaque application grâce à la diversité des produits
Adapté aux applications exigeantes grâce à son design industriel