FMC 1,5/ 4-ST-3,5-RF BK - Connecteur pour C.I.
1372418

Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: FMC 1,5/..-ST-RF, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MC 1,5, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton


Informations détaillées concernant le produit




Ligne de produits COMBICON Connectors S
Type de produit Connecteur de plaque conductrice
Gamme de produits FMC 1,5/..-ST-RF
Nombre de pôles 4
Pas 3,5 mm
Nombre de rangées 1
Nombre de picots par potentiel 1

Intensité nominale IN 8 A
Tension nominale UN 160 V
Degré de pollution 3
Résistance de contact 2,7 mΩ
Tension de référence (III/3) 160 V
Tension de choc assignée (III/3) 2,5 kV
Tension assignée (III/2) 160 V
Tension de choc assignée (III/2) 2,5 kV
320 V
Tension de choc assignée (II/2) 2,5 kV

Technologie de raccordement
Type Standard
Système de connecteurs COMBICON MC 1,5
Section nominale 1,5 mm²
Type de contact Connecteur femelle
Verrouillage
Mode de verrouillage Verrouillage par encliquetage
Bride de fixation Bride de verrouillage
Raccordement du conducteur
Type de raccordement Raccordement à ressort Push-in
Sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé 0 °
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section conduct. AWG 24 ... 16
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique 0,14 mm² ... 0,75 mm²
Gabarit a x b / diamètre 2,4 mm x 1,5 mm / -
Longueur à dénuder 10 mm
Données relatives aux embouts sans collier isolant
pince à sertir recommandée 1212034 CRIMPFOX 6
embouts sans collier isolant, selon DIN 46228‑1 Section : 0,25 mm²; Longueur: 7 mm
Section : 0,34 mm²; Longueur: 7 mm
Section : 0,5 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm
Section : 0,75 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm
Section : 1 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm
Section : 1,5 mm²; Longueur: 10 mm
Données relatives aux embouts avec collier isolant
pince à sertir recommandée 1212034 CRIMPFOX 6
embouts avec collier isolant, selon DIN 46228‑4 Section : 0,14 mm²; Longueur: 8 mm
Section : 0,25 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm
Section : 0,34 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm
Section : 0,5 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm
Section : 0,75 mm²; Longueur: 10 mm

Indication de matériau - contact
Remarque Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact Alliage de Cu
Qualité de surface étamé par trempage à chaud
Surface métallique point de connexion (couche supérieure) Etain (4 - 8 µm Sn)
Surface métallique zone de contact (couche supérieure) Etain (4 - 8 µm Sn)
Indication de matériau - boîtier
Coloris (Boîtiers) noir (9005)
Matériau isolant PA
Groupe d'isolant I
IRC selon CEI 60112 600
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 850
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 775
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 125 °C
Indications sur les matériaux - Elément d'actionnement
Coloris () ()
Matériau isolant PBT
Groupe d'isolant IIIa
IRC selon CEI 60112 225
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Dessin coté
Pas 3,5 mm
Largeur [w] 24,1 mm
Hauteur [h] 7,8 mm
Longueur [l] 22,9 mm

Information pour le fonctionnement Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puissance de commutation (COC), conformément à la norme DIN EN 61984. Quand ils sont utilisés correctement, ils ne doivent pas être enfichés ni déconnectés s'ils sont sous charge ou sous tension.

Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs
Spécification de contrôle DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Résultat Test réussi
Connexions et déconnexions répétées
Spécification de contrôle DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Résultat Test réussi
Contrôle de traction
Spécification de contrôle DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle 0,2 mm² / rigide / > 10 N
0,2 mm² / souple / > 10 N
1,5 mm² / rigide / > 40 N
1,5 mm² / souple / > 40 N
Forces d'enfichage et de retrait
Résultat Test réussi
Nombre de cycles 25
Force d'enfichage par pôle env. 5 N
Force de retrait par pôle env. 4 N
Résistance des inscriptions
Spécification de contrôle DIN EN 60068-2-70:1996-07
Résultat Test réussi
Polarisation et détrompage
Spécification de contrôle DIN EN 60512-13-5:2006-11
Résultat Test réussi
Contrôle visuel
Spécification de contrôle DIN EN 60512-1-1:2003-01
Résultat Test réussi
Contrôle des dimensions
Spécification de contrôle DIN EN 60512-1-2:2003-01
Résultat Test réussi

Essai de résistance aux vibrations
Spécification de contrôle DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence 10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage 1 octave/min
Amplitude 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Vitesse de balayage 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durée de contrôle par axe 2,5 h
Essai de durée de vie
Spécification de contrôle DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer 2,95 kV
Résistance de passage R1 2,7 mΩ
Résistance de passage R2 2,8 mΩ
Nombre de cycles d'enfichage 25
Résistance d'isolement pôles voisins > 5 MΩ
Contrôle climatique
Spécification de contrôle DIN EN ISO 6988:1997-03
Sensibilité à la corrosion 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle
Sensibilité à la chaleur 100 °C/168  h
Tension de tenue aux courants alternatifs 1,39 kV
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating)
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 70 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) 30 % ... 70 %
Température ambiante (montage) -5 °C ... 100 °C

Essai thermique | Groupe d'essais C
Spécification de contrôle DIN EN 60512-5-1:2003-01
Nombre de pôles testé 12
Résistance d'isolement
Spécification de contrôle DIN EN 60512-3-1:2003-01
Résistance d'isolement pôles voisins > 5 MΩ
Cycles de température
Spécification de contrôle DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Résultat Test réussi
Distances dans l'air et lignes de fuite |
Spécification de contrôle DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Groupe d'isolant I
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Tension d'isolement assignée (III/3) 160 V
Tension de choc assignée (III/3) 2,5 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) 1,5 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) 2 mm
Tension d'isolement assignée (III/2) 160 V
Tension de choc assignée (III/2) 2,5 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) 1,5 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) 1,5 mm
Tension d'isolement assignée (II/2) 320 V
Tension de choc assignée (II/2) 2,5 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) 1,5 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) 1,6 mm

Type de conditionnement emballé dans un carton

Référence 1372418
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 50 Unité(s)
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente AABFAC
Product key AABFAC
GTIN 4063151731328
Poids par pièce (emballage compris) 2,848 g
Poids par pièce (hors emballage) 2,703 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

IECEE CB Scheme

Identifiant de lhomologation: DE1-60987-B1B2
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
160 V 8 A 0,2 - 1,5

EAC

Identifiant de lhomologation: B.01687

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425-19920306
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
Standard 150 V 8 A 24 - 16
Groupe utilisateur C
Câblage à l'usine 50 V 8 A 24 - 16

VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de lhomologation: 40011723
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
160 V 8 A 0,2 - 1,5

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
Le verrouillage à fonctionnement intuitif protège de tout sectionnement intempestif