PV-PRO/OE-200/F-1000/8
-
Fiche porte-fusible
1220827
Fiche porte-fusible, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 8 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm, Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques