Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Homologation UL 600 V pour des dimensions réduites