SPC 4/ 4-ST-6,35 - Connecteur mâle pour C.I.
1232902

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 4 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 1000 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: SPC 4/..-ST, pas: 6,35 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON PC 4, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
Homologation UL 600 V pour des dimensions réduites

Questions fréquemment posées


Dans quelle couleur les articles sont-ils disponibles ?

La couleur standard de cet article est le noir. Un article en coloris vert est en préparation.


Puis-je remplacer le connecteur sans bride par un connecteur avec bride ?

Le connecteur avec top-lock est enfichable sur la même embase que le connecteur sans bride. Aucun espace supplémentaire n'est nécessaire du côté de l'embase.



Voir les FAQ