DD31PS 1,5/16-3,81-X - Connecteur mâle pour C.I.
1500439

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 1,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 16, gamme d'articles: DD31PS 1,5/.., pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS DD, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
Les contacts disposés en double rangée permettent une haute densité d'assemblage pour les surfaces compactes
Le verrouillage à fonctionnement intuitif protège de tout sectionnement intempestif

Questions fréquemment posées


Dans quelle couleur les articles sont-ils disponibles ?

Les connecteurs sont noirs et le bouton-poussoir est orange.


Que dois-je prendre en compte lors du choix du câble ?

Vous pouvez raccorder tous les câbles courants jusqu'à une section de conducteur de 1,5 mm2 .


Ai-je besoin d'accessoires pour ce connecteur ?

Non, aucun accessoire n'est nécessaire si vous utilisez un conducteur rigide.


Dois-je utiliser des embouts ?

Les embouts ne sont pas obligatoires, mais ils sont nécessaires pour travailler sans outils sur des conducteurs souples.


Puis-je combiner les connecteurs CONNEXIS avec raccordement Push-in avec d'autres produits CONNEXIS ?

video thumbnail of faq answer

Les connecteurs CONNEXIS à raccordement Push-in peuvent être utilisés aussi bien avec les traversées de paroi, les connecteurs mâles pour connexion volante qu'avec les embases pour circuit imprimé.... Voir plus

Les connecteurs CONNEXIS à raccordement Push-in peuvent être utilisés aussi bien avec les traversées de paroi, les connecteurs mâles pour connexion volante qu'avec les embases pour circuit imprimé.

Voir moins

Existe-t-il des codages pour ces articles ?

Oui, les codages sont déjà intégrés dans le boîtier.


Existe-t-il des connecteurs avec verrouillage ?

Oui, tous les connecteurs mâles de la série CONNEXIS possèdent un verrouillage.


Quel est l'indice de protection des articles ?

Les connecteurs mâles sont homologuées IP20.



Voir les FAQ