FOC-PT9:ST-OSP/2.5
-
Câble FO
1208119
Câble FO, design: LC, indice de protection: IP20, longueur de câble: 2,5 m, nombre de pôles: 12, 100 Gbit/s, type de raccordement: ST, sortie du câble: droit, coloris: argent/brillant
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur FO (côté câble) |
Nombre de pôles | 12 |
Nombre de prises | 12 |
Sortie du câble | droit |
Atténuation | ≤ 0,3 dB (1310 nm) |
Support de transmission | FO |
Vitesse de transmission | 100 GBit/s |
Type de raccordement | ST |
Largeur | 9,5 mm |
Hauteur | 9,5 mm |
Longueur | 2500 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre embout | 2,50 mm |
Coloris | argent/brillant |
Couleur de la partie du boîtier | argenté |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de l'embout | Céramique-Circonia |
Matériau de surface de prise | bleu |
Gaine extérieure, matériau | LSZH |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle SC Duplex |
Indice de protection | IP20 |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre extrémité de câble libre |
Indice de protection | IP20 |
Longueur du câble | 2,50 m |
Type | Fil optique |
Type de câble | 900 µm |
Structure de câble | fil compact pose semi-libre (STB) |
Gaine extérieure, matériau | LSZH |
Fil, matériau | LSZH |
Fils, diamètre | 900 µm |
Résistance à la traction courte/permanente | 10 N |
Longueur multipaires | 2500 mm |
Absence d'halogène | oui |
Résistance à l'huile | non |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Câble fibre optique | |
Nombre de fibres | 12 |
Fibre | 50/125 µm |
Type de fibre | Monomode |
Atténuation | ≤ 0,3 dB |
Affaiblissement de régularité | ≥ 50 dB |
Support de transmission | Fibre de verre monomode |
Résistance à la traction courte/permanente | 10 N |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 500 |
Rayon de courbure minimal | 30 mm |
Atténuation | ≤ 0,3 dB (1310 nm) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Résistance à l'huile | non |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Résistance à l'huile | non |
Référence | 1208119 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNIDB |
Product key | ABNIDB |
GTIN | 4063151276843 |
Poids par pièce (emballage compris) | 86,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 86,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85447000 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Valeurs d'atténuation optimales grâce au polissage UPC
Gain de temps et risque de casse minimisé grâce à un retrait facile
Affectation simple grâce à 12 couleurs différentes
Durable grâce à la conformité RoHS 2
Classe de protection incendie UL 94-V0
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2