FOC-PT9:SC-OSA/2.5 - Jeu de 12 cordons extrémité libre FO
1208114

Jeu de 12 cordons extrémité libre FO, design: SC, indice de protection: IP20, longueur de câble: 2,5 m, nombre de pôles: 12, 100 Gbit/s, OS2, type de raccordement: SC, sortie du câble: droit, coloris: vert

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Valeurs d'atténuation optimales grâce au polissage APC
Gain de temps et risque de casse minimisé grâce à un retrait facile
Affectation simple grâce à 12 couleurs différentes
Durable grâce à la conformité RoHS 2
Classe de protection incendie UL 94-V0