FOC-PT9:SC-OM2/2.5 - Câble FO
1208109

Câble FO, design: SC, indice de protection: IP20, longueur de câble: 2,5 m, nombre de pôles: 12, type de raccordement: SC, sortie du câble: droit, coloris: beige

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Valeurs d'atténuation optimales grâce au polissage UPC
Gain de temps et risque de casse minimisé grâce à un retrait facile
Affectation simple grâce à 12 couleurs différentes
Durable grâce à la conformité RoHS 2
Classe de protection incendie UL 94-V0