Connecteur SC-Duplex, pour la confection sur fils ou câbles avec un diamètre de 2,0 mm ou 3,0 mm, monomode 9/125 µm. Le connecteur réutilisable convient parfaitement à une confection simple et rapide sur le terrain, puisqu'il est possible de renoncer au collage et au polissage.
FOC-C-SCD-SM
-
Connecteur pour fibres optiques
1089517
Connecteur monomode SC-Duplex pour la confection sur fils ou câbles
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Adapté à une confection ou à une réparation facile et rapide sur le terrain
Sans coller ni polir
Connecteurs réutilisables
Une vraie alternative à l'épissage
Des valeurs d'atténuation optimales et une confection facile
Longue durée de vie grâce au tout nouveau gel d'indice