FAME-TP 3+1
-
Connecteur d'essai
3074109
Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Point test |
Nombre de pôles | 5 |
Pas | 8,2 mm |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 5 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Courant de charge maximal | 24 A |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
Surtension transitoire d'essai | 5 kV |
Section nominale | 6 mm² |
Courant de charge maximal | 24 A |
Couple de serrage point-test | 0,5 |
Remarque | La section de conducteur dépend de la cosse utilisée |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
Int. nom. | 24 A |
Courant de charge maximal | 24 A |
Tension nominale | 400 V |
Section nominale | 2,5 mm² |
Pas | 8,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 4,8 kV |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 4 mm² | 300 A |
500 A | |
1250 A | |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | Découpe de la paroi |
Force d'essai, valeur de consigne | 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,2 mm2/0,2 kg |
6 mm2/1,4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Durée de vie en service | |
Nombre de cycles d'enfichage | 500 |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
Fréquence | f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz |
Niveau ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 0,8g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 5g |
Durée des chocs | 30 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Référence | 3074109 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BE6111 |
Product key | BE6111 |
GTIN | 4055626114811 |
Poids par pièce (emballage compris) | 277,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 277,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBS 3-8 - Pont enfichable 3030297
-
FBS 4-8 - Pont enfichable 3030307
-
FBS 5-8 - Pont enfichable 3030310
-
FBS 10-8 - Pont enfichable 3030323
-
FBS 6-8 - Pont enfichable 3032470
-
FBS 1/3-8 - Pont enfichable 3032363
-
FBS 1/4-8 - Pont enfichable 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Pont enfichable 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Pont enfichable 3032402
-
FBS 1/5-8 - Pont enfichable 3032381
-
FBSRH 2-8 - Fiches de court-circuitage 3033802
-
FBSRH 3-8 - Fiches de court-circuitage 3033803
-
SB-MER 2-8 - Barre de pontage 3000587
-
SB-MER 3-8 - Barre de pontage 3000588
-
FBS 2-8 CT - Pont enfichable 3033830
-
FBS 3-8 CT - Pont enfichable 3033831
-
FBS 4-8 CT - Pont enfichable 3033832
-
FBS 10-8 CT - Pont enfichable 3033833
-
FBS 2-8 BU - Pont enfichable 3032567
-
FBS 3-8 BU - Pont enfichable 3032570
-
FBS 4-8 BU - Pont enfichable 3032583
-
FBS 5-8 BU - Pont enfichable 3032596
-
FBS 6-8 BU - Pont enfichable 3032677
-
FBS 10-8 BU - Pont enfichable 3032606
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Tournevis 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Tournevis 1212588
-
C-FC 1,5/M3 - Cosse à fourche 3240137
-
C-FC 2,5/M3 - Cosse à fourche 3240142
-
C-FCI 1,5/M3 - Cosse à fourche 3240032
-
C-FCI 2,5/M3 - Cosse à fourche 3240037
-
C-RC 1/M3 DIN - Cosse à œillet 3240070
-
C-RC 2,5/M3 DIN - Cosse à œillet 3240076
-
C-RCI 1,5/M3 - Cosse à œillet 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Cosse à œillet 3240021
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1052002
-
ZB 8 CUS - Ruban de repérage ZB 0825011
-
UC-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824597
-
UCT-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1052413
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Bornier de test 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Bornier de test 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Bornier de test 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Bornier de test 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Bornier de test 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Bornier de test 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Bornier de test 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Bornier de test 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Bornier de test 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Bornier de test 3026448
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2