FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Fiche parafoudre type 1
2905473

Fiche de rechange sans courant de fuite, pour parafoudre de la gamme FLASHTRAB SEC, pour la ligne N-PE.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Meilleure protection en cas de courants de foudre à haute énergie grâce à la technologie d'éclateur avec une faible courbe de tension résiduelle
Niveau de protection faible pour la protection directe des terminaux dans la distribution principale