Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

LPC 2,5/ 2-ST-5,08 - Connecteur mâle pour C.I.
1110581

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 16 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, gamme d'articles: LPC 2,5/..-ST, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement Push-in à levier, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Le principe de levier sans outil permet un raccordement rapide et le desserrage de conducteurs avec/sans embout
Les positions claires de levier fournissent des retours fiables sur les emplacements ouverts ou fermés
Raccordement Push-in rapide avec un levier fermé
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée