Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 0,34 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 5 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: DMCC 0,5/..-ST-SH, pas: 2,54 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON DFMC 0,5 shielded, Propriétés électriques: blindé, verrouillage: Connexion blindée, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Adapté à CAT5