SACC-MRB-5SC SH IB SCO
-
Connecteur de données
1432813
Connecteur de données, INTERBUS (500 kbit/s), 5-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12, codage: B, Raccordement à ressort, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Raccordement à ressort : raccordement sûr même en cas de chocs ou de vibrations grâce à la force de contact élevée
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement