K-5E - OE/2,0-C03/M23 FKX
-
Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion
1244219
Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion, série: KSF, M23-Connecteur femelle, coudé, rotatif, -120° à gauche / 120° à droite, nombre de pôles: 5+PE, type de verrouillage: Verrouillage à vis, longueur de câble: 2 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
Raccordement aisé : version coudée avec sens de sortie de câble réglable
Flexibilité élevée : possibilité de livraison de longueurs et d'équipements de câbles spécifiques au client