SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/1,2X
-
Connecteur d'appareil face arrière
1237974
Connecteur d'appareil face arrière, 17-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, A-codage, Cordons individuels, longueur de câble: 1,2 m, 0,14 mm2, Cordon TPE, coulé, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage