RC-16P1N12Q0R9X
-
Traversée face arrière
1242856
M23, Traversée face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Nombre de pôles: 16, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint torique axial, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, codage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)