Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACCEC-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Embases paroi avant
1525607

Embases paroi avant, 2-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, connecteur femelle, droit, M12, B-codage, sur extrémité libre, Raccordement de câble, longueur de câble: 1 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
Câblages pour tous les réseaux et bus de terrain courants
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option