UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976-20100522Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A | - 22 |
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E221474-20220907Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 1,5 A |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E221474-20220907Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A |