Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACC-MCI-M12MSD-4CON - Porte-contacts
1440944

Porte-contacts, PROFINET CAT5 (CEI 11801:2002), 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, D-codage, Raccordement à sertir, 0,34 mm2

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Confection sur le terrain aisée : connecteur d'appareils pour un montage rapide sur place
Porte-contacts à confectionner librement ou avec torons prééquipés disponibles
Tous les schémas de pôles actuels pour la transmission de signaux et de puissances avec un design uniforme