SACC-DSI-M8FS-8CON-M10-L180 - Connecteur d'appareil face arrière
1424237

Connecteur d'appareil face arrière, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M8, codage: A, Montage face arrière, M10, Picots de soudage

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme
Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier et verrouillage sur le circuit imprimé