SAC-5P-M12MSL/7,0-280/FSL FE
-
Câble d'alimentation
1296184
Câble d'alimentation, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris RAL 7001, connecteur mâle droit M12, codage: L, sur Connecteur femelle droit M12, codage: L, longueur de câble: 7 m, pour courant continu jusque 16 A / 63 V
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage L spécial
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste