SAC-4P-M12MRT/ 0,6-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation
1011310

Câble d'alimentation, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle coudé M12, codage: T, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: T, longueur de câble: 0,6 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec le détrompage en T spécial
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste