Le module de sécurité est un module d'entrée de la gamme de produits Axioline F, destiné à une utilisation dans un système SafetyBridge Technology V3. Le module de sécurité peut être utilisé comme faisant partie intégrante d'une station Axioline F, à n'importe quel emplacement au sein d'un système EtherCAT®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET ou PROFIBUS. Le module dispose de quatre entrées TOR de sécurité sur deux voies ou de huit entrées TOR de sécurité sur une voie. Vous pouvez atteindre l'intégrité de sécurité suivante, dans un système SafetyBridge Technology V3, avec le module de sécurité, indépendamment de l'installation et du paramétrage :
- jusqu'à SIL 3 selon la norme EN 61508
- jusqu'à SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
- jusqu'à CAT 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1
AXL F SSDI8/4 1F
-
Module de sécurité
2702263
Axioline F, Module d'entrée numérique, Sécurité fonctionnelle, Technologie SafetyBridge, Entrées TOR: 4 (avec affectation de deux canaux), 8 (avec affectation d'un canal), 24 V DC, connectique: 2, 3 ou 4 fils, indice de protection: IP20
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
BSH
Identifiant de lhomologation: 840cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Functional Safety
Identifiant de lhomologation: 968/FSP 2449.00/22Produits compatibles
Avantages
Configuration du système à peu de frais, car il n'y a pas besoin d'API de sécurité ni de système de bus de terrain sécurisé
Utilisation flexible grâce à la compatibilité avec tous les coupleurs de bus de la gamme Axioline F
Réduction de la durée d'installation grâce au câblage rapide et au maniement simple
Configuration facile avec le logiciel gratuit SAFECONF
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508