ILB IB 24 DI16 DO16-DSUB - Module E/S
2878625

Inline, Block IO, INTERBUS, D-SUB-9 femelle/D-SUB-9 mâle, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 16, 24 V DC, connectique: 3 fils, indice de protection: IP20, avec Inline contacts

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

16 entrées TOR
Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs
Courant de charge maximum admissible par capteur : 125 mA
Courant de charge admissible max. à la sortie du module : 2 A
16 sorties tout-ou-rien
Raccordement des actionneurs à 2 et 3 conducteurs
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Intensité totale du module : 8 A
Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état