Modules INTERBUS ST d'entrées tout-ou-rien standard
Les modules INTERBUS d'entrées tout-ou-rien ont été conçus pour raccorder des signaux de commande, provenant par ex. de boutons-poussoirs, d'interrupteurs de fin de course ou de détecteurs de proximité électroniques.
Les modules standard conviennent dans la majeure partie des cas.
Les modules disposent, bien entendu, de tous les avantages propres à la manipulation du système INTERBUS ST, comme le raccordement à plusieurs fils ou le bloc électronique enfichable.
IB ST ZF 24 BDI 16/4
-
Module E/S
2750730
Module INTERBUS-ST d'entrées TOR, 16 entrées, 24 V AC, raccordement à 4 fils, indice de protection IP20, comprenant : Bornes à ressort et bloc électronique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
16 entrées TOR
Raccordement des capteurs à 4 conducteurs
Raccordement à ressort (connectique à insertion directe)