IB ST ZF 24 BAI 8/EF
-
Module E/S
2701957
Module d'entrées analogique INTERBUS-ST, 8 entrées, 0-5 V, 0-10 V, 0-25 V, 0-50 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-40 mA, 0-60 mA, indice de protection IP20, comprenant : partie de bloc de jonction avec raccordement à ressort et bloc électronique
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 118 mm |
Hauteur | 116 mm |
Profondeur | 117 mm |
Bus local ST | |
Nombre de voies | 2 |
Type de raccordement | Connecteur du bus local ST |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Module | |
Code ID (déc) | 127 |
Code ID (hex) | 7F |
Code de longueur (hexa) | 4 |
Code de longueur (décimal) | 4 |
Espace d'adressage d'entrées | 8 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
Longueur de répertoire | 8 Octet |
Analogique: | |
Dénomination entrée | Entrées analogiques |
Nombre d'entrées | max. 8 (Tension ou courant) |
Temps de conversion A/N | max. 10 µs (par canal) |
Technologie de raccordement | A 2, 3 fils (blindés) |
Principe de mesure | par approximations successives |
Visualisation des valeurs mesurées | Straight Binary 8 Bit (préréglé) ou complément à deux 12 Bit (réglable) |
Analogique: | |
Nombre d'entrées | 8 (Entrées tension) |
Résolution convertisseur A/D | 12 Bit (4 096 pas ; 2,44 mV/pas de quantification) |
8 Bit (256 pas ; 39 mV/pas de quantification) | |
Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 25 V | |
0 V ... 50 V | |
Résistance d'entrée entrée tension | 150 kΩ |
Analogique: | |
Nombre d'entrées | 8 (Entrée de courant) |
Temps de conversion A/N | max. 10 µs |
Résolution convertisseur A/D | 12 Bit (4 096 pas ; 3,91 µA/pas de quantification) |
8 Bit (256 pas ; 62,7 μA/pas de quantification) | |
Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
0 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 40 mA | |
0 mA ... 60 mA (eff.) | |
0 mA ... 100 mA (peak) | |
Résistance d'entrée entrée courant | 77 Ω |
Type de produit | Composants E/S |
Type | modulaire |
Module bornier Interbus | |
Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec 4 mots de données de process |
Diagnostic messages | Coupure de l'alimentation périphérique interne Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus |
Coupure de fusible F1 Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus | |
Coupure de l'alimentation périphérique Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,5 W |
Alimentation: Bloc électronique | |
Type de raccordement | Connecteur du bus local ST |
Dénomination | Alimentation logique |
Tension d'alimentation | 9 V DC (à partir du bus local ST) |
Courant absorbé | typ. 54 mA |
max. 80 mA | |
Consommation de puissance | typ. 0,5 W |
Alimentation: | |
Dénomination | US |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Courant absorbé | typ. 45 mA (Ib = 0 mA (Ib = courant total pour l'alimentation des capteurs passifs de tous les canaux)) |
typ. 120 mA (Ib = 100 mA (Ib = courant total pour l'alimentation des capteurs passifs de tous les canaux)) | |
Alimentation: Alimentation des capteurs passifs | |
Dénomination | UB (généré en interne) |
Tension d'alimentation | 15 V ±6 % |
Courant absorbé | max. 100 mA (total pour tous les canaux) |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Bus/entrées | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Tension d'alimentation/entrées | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Tension d'alimentation/conducteur de protection | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Tension périphérique/conducteur de protection | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Bornier |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Bornier | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2701957 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI341 |
Product key | DRI341 |
GTIN | 4046356895767 |
Poids par pièce (emballage compris) | 570,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 570,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Avantages
8 entrées analogiques pour le raccordement au choix de signaux de tension ou d'intensité
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2