Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet d'émettre des signaux de tension analogiques.
IB IL AO 2/U/BP-PAC
-
Module analogique
2861467
Inline, Borne de sortie analogique, Sorties analogiques: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
BSH
Identifiant de lhomologation: 658aRINA
Identifiant de lhomologation: ELE121121XGABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAA00002CUcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
2 canaux de sorties analogiques
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V
Possibilité d'affichage des valeurs de sortie en deux formats différents
Comportement des sorties paramétrable en cas de panne
Mise à jour des données de processus, avec durée de conversion du convertisseur analogique-numérique < 1 ms
Excellentes qualités de circuit de sortie, et donc adapté aux câbles d'actionneurs longs