Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien.
IB IL 24 DI16-2MBD-PAC/SN
-
Module Inline
2878120
Inline, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 2 MBit/s, indice de protection: IP20, connecteurs mâles Inline, portes-étiquettes et connecteurs numérotés individuellement inclus
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 48,8 mm |
Hauteur | 140,5 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
Coloris | vert |
Bus local Inline | |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 2 MBit/s |
Module | |
Code ID (déc) | 190 |
Code ID (hex) | BE |
Code de longueur (hexa) | 01 |
Code de longueur (décimal) | 01 |
Canal des données de process | 16 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 2 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
Longueur de répertoire | 16 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
Besoin en données de configuration | 4 Octet |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 |
Nombre d'entrées | 16 |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Tension d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -3 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Courant d'entrée nominal pour UIN | min. 3 mA (pour tension nominale) |
Temps d'amorçage typique | < 1 ms |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits et contre les surcharges |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Inline | |
Éléments fournis | connecteurs mâles Inline, portes-étiquettes et connecteurs numérotés individuellement inclus |
Nombre de voies | 16 |
Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec un mot de données de process |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 14,5 W |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 80 mA |
Consommation de puissance | max. 0,6 W |
Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 4 A |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2878120 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI131 |
Product key | DRI131 |
GTIN | 4046356298773 |
Poids par pièce (emballage compris) | 234 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 122 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Courant de charge admissible max. par capteur : 250 mA
Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs
16 entrées TOR
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2