Le module assure l'acquisition et la sortie de signaux TOR.
FLS IB M12 DIO 8/8 M12
-
Appareil E/S décentralisé
2736385
L'appareil autonome pour INTERBUS dispose de 8 entrées TOR et de 8 sorties TOR, avec 500 mA de capacité de charge chacune. Le raccordement M12 est un raccordement autodénudant. L'alimentation 24 V DC est protégée contre les courts-circuits et les surtensions.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 178 mm |
Profondeur | 49,3 mm |
Intervalle entre perçages | 168 mm |
INTERBUS | |
Type de raccordement | 2x connecteur M12 détrompage B |
Désignation point de raccordement | Câble en cuivre |
Nombre de pôles | 5 |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Limites du système | |
Nombre d'abonnés raccordés au bus local | 0 |
Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | 0 |
Module | |
Code ID (déc) | 3 |
Code ID (hex) | 03 |
Code de longueur (hexa) | 81 |
Code de longueur (décimal) | 129 |
Canal des données de process | 8 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 8 Bit |
Espace d'adressage des sorties | 8 Bit |
Longueur de répertoire | 8 Bit |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 |
Nombre d'entrées | 8 |
Type de raccordement | Connecteur M12 à double fonction |
Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
Tension d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -30 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 13 V DC ... 30 V DC |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Courant cumulé des capteurs | max. 600 mA |
Temps de filtrage | 3 ms |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sorties TOR |
Type de raccordement | Connecteur M12 à double fonction |
Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
Nombre de sorties | 8 |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Fieldline |
Type | Stand-alone |
Nombre de voies | 16 |
Potentiels | |
Tension d'alimentation UL | 24 V DC |
Alimentation électrique sur UL | max. 4 A |
Consommation de courant provenant de UL | typ. 60 mA |
max. 100 mA | |
Tension d'alimentation US | 24 V DC |
Alimentation électrique sur US | max. 4 A |
Consommation de courant provenant de US | typ. 10 mA (plus courant pour les capteurs) |
max. 500 mA | |
Tension d'alimentation UA11 | 24 V DC |
Alimentation électrique sur UA11 | max. 4 A |
Consommation de courant provenant de UA11 | typ. 6 mA (Courant pour actionneurs plus) |
max. 4 A | |
Tension d'alimentation UA12 | 24 V DC |
Alimentation électrique sur UA12 | max. 4 A |
Consommation de courant provenant de UA12 | typ. 6 mA (Courant pour actionneurs plus) |
max. 4 A | |
Alimentation: Bloc électronique | |
Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage A |
Dénomination | UL |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (ondulation comprise) |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Vers la périphérie | 500 V AC |
Type de raccordement | Connecteur M12 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage mural |
Référence | 2736385 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI4A1 |
Product key | DRI4A1 |
GTIN | 4017918943257 |
Poids par pièce (emballage compris) | 382,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 340 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507227
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Câble pour capteurs/actionneurs 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Câble pour capteurs/actionneurs 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Câble pour capteurs/actionneurs 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Câble pour capteurs/actionneurs 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Câble pour capteurs/actionneurs 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Connecteur de données 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Connecteur de données 1507777
Avantages
Introduction souple de l'alimentation
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre courts-circuits et surcharges
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Raccordement traversant par connecteurs mâles M12
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2