Vous pouvez intégrer les Axioline Smart Elements dans les systèmes munis d'une interface Smart Element. Ce Smart Element détecte les signaux de courant analogiques.
AXL SE AI4 I 4-20
-
Module analogique
1088062
Axioline Smart Elements, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 4, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, indice de protection: IP20
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR23402057TARINA
Identifiant de lhomologation: ELE263623XGABS
Identifiant de lhomologation: 24-2510075-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
4 canaux analogiques de saisie différentielle
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Plage de courant : 4 mA ... 20 mA
Format des données : représentation normalisée
Résolution : 12 bit
Détection de rupture de fil
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée