Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Le maître DALI bicanal assure la communication avec deux réseaux DALI avec une alimentation en tension de bus jusqu'à 230 mA chacun.
AXL F MA DALI2 1H
-
Module de communication
2702864
Axioline F, Maître DALI, Single-Master, Deux canaux, Alimentation DALI intégrée, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 126,1 mm |
Profondeur | 54 mm |
Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
DALI | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Bus local Axioline F | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Module d'embase de bus |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Bus de terrain: DALI | |
Dénomination | DALI |
Remarque | Les données sont valables pour le bus DALI 1 et le bus DALI 2. |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Nombre de voies | 2 (DALI 1, DALI 2) |
Tension d'alimentation | typ. 16 V DC (Tension du bus) |
Courant de sortie | 230 mA (garanti) |
Courant de sortie en cas de court-circuit | max. 250 mA |
Capacité de charge | max. 195 mA (Charge du bus, cf. derating) |
Taux de transmission | 1200 bit/s |
Dénomination de la protection | Bus protégé jusqu'à max. 250 V AC |
Module | |
Espace d'adressage d'entrées | 8 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 8 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
Besoin en données de configuration | 7 Octet |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Axioline F |
Type | block modular |
Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
Éléments fournis | incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F |
Propriétés particulières | Single-Master |
Deux canaux | |
Alimentation DALI intégrée | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
Consommation de courant | max. 65 mA |
Consommation de puissance | max. 325 mW |
Potentiels: Alimentation de la tension d'alimentation (UI) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 470 mA (pour tension nominale) |
typ. 250 mA | |
Consommation de puissance | max. 8,8 W (deux canaux chargés de 195 mA) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; electronique (35 V, 0,5 s) |
Protection contre inversions de polarité; diode parallèle ; avec protection externe de 5 A | |
Protection contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: DALI 1 / DALI 2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation DALI/5 V du bus local (UBus) | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation DALI/24 V (périphérie) | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: DALI/Terre fonctionnelle | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteur Axioline F |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteur Axioline F | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
Référence | 2702864 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRHABA |
Product key | DRHABA |
GTIN | 4055626463360 |
Poids par pièce (emballage compris) | 190,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 190 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 42552c89-05d1-405d-8a92-cb7f1802aaf8 |
Produits compatibles
Avantages
Maître DALI avec alimentation de bus DALI intégrée
Pour le fonctionnement Single Master
Isolation galvanique du bus DALI
Bus DALI protégé contre la mise en circuit involontaire de la tension d'alimentation (jusqu'à 250 V AC)
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Certifié selon la norme DALI 2 (Single-Master)
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2