AXL F DO4/3 AC 1F
-
Module TOR
2702068
Axioline F, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 4 (Sorties triac avec commutateur à minimum de tension), 230 V AC, 2 A, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 53,6 mm |
Hauteur | 126,1 mm |
Profondeur | 54 mm |
Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Axioline F | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Module d'embase de bus |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Module | |
Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 1 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
Besoin en données de configuration | 6 Octet |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sorties TOR |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Nombre de sorties | 4 (Sorties triac avec commutateur à minimum de tension) |
Circuit de protection | Protection externe nécessaire; Valeur I2t (demi-onde) : 340 A2s |
Tension de sortie | 230 V AC |
Courant de sortie maximal par module | 8 A (protection externe) |
Tension de sortie nominale | 230 V AC |
Plage de tension de sortie | 24 V AC ... 230 V AC -20 % / +15 % (50/60 Hz) |
Charge min. | 5,1 kΩ (pour 230 V) |
Tension de sortie à l'état hors circuit | voir diagramme |
Charge nominale ohmique | max. 460 W (pour tension nominale) |
Fréquence de commutation | max. 100 par seconde (pour charge ohmique) |
Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
Comportement en cas de surcharge | La sortie peut être détruite |
Temporisation du signal | max. 10 ms (à 50 Hz) |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Axioline F |
Type | block modular |
Emplacement pour le montage | au choix (tenir compte du derating de la température et du courant) |
Éléments fournis | incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 8,6 W |
Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
Consommation de courant | max. 120 mA |
Potentiels: Alimentation des modules de sortie TOR (UO) | |
Tension d'alimentation | 230 V AC |
Plage de tension d'alimentation | 12 V AC ... 253 V AC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation; 50 Hz ... 60 Hz) |
Consommation de courant | max. 8 A (protection externe) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Varistance 275 V |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Périphérie / logique | 4 kV |
5 kV | |
Tension d'essai: Périphérie / terre fonctionnelle | 4 kV |
5 kV | |
Tension d'essai: Zone périphérique AC / PE | 4 kV |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteur Axioline F |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». Lors de la sélection des câbles, n'oubliez pas que la température des bornes peut être supérieure à la température en cas de section de conducteur faible et de courant élevé jusqu'à 30 K ! |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 20 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteur Axioline F | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». Lors de la sélection des câbles, n'oubliez pas que la température des bornes peut être supérieure à la température en cas de section de conducteur faible et de courant élevé jusqu'à 30 K ! |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 20 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (max. 2 A/canal en cas de montage mural sur profilé horizontal / max. 1 A/canal en cas de position de montage libre) |
-25 °C ... 50 °C (max. 2 A/canal en cas de position de montage libre) | |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Emplacement pour le montage | au choix (tenir compte du derating de la température et du courant) |
Référence | 2702068 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI232 |
Product key | DRI232 |
Page catalogue | Page 78 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356933087 |
Poids par pièce (emballage compris) | 239 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 239 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 369c1169-1d51-42a9-a9fa-0bb458d9fcfa |
Produits compatibles
Avantages
4 sorties numériques
Raccordement des actionneurs à 2 et 3 conducteurs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2