Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL F BK SAS - Coupleur de bus
2701457

Axioline F, Coupleur de bus, Ethernet (CEI 61850, MMS, GOOSE), Connecteur femelle RJ45, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Vitesse de transmission 10 MBit/s et 100 MBit/s
Commutateur de codage rotatif pour le paramétrage de l'adressage IP et d'autres fonctions
Prise en charge de CEI 61850, MMS et GOOSE
BootP et DHCP
Possibilité de mettre à jour le firmware
Web-based management (gestion basée sur le web)
Prend en charge le fonctionnement de modules numériques et analogiques des gammes de produits Axioline F et Axioline SE