SOL-SA-PCU-41XX - Automate
1114234

PLCnext Control basé sur l'AXC F 2152. Préparé pour l'utilisation d'un régulateur d'installation de production d'énergie spécifique au client. Base pour la gestion de l'injection sur les installations de production d'énergie, qui alimentent les réseaux à moyenne et haute tension. Certification selon VDE-AR-N 4110/4120.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Compatibilité électromagnétique accrue
Plage de température étendue de -25 °C ... 60 °C
Prise en charge des langues standard
Prise en charge PROFINET
2 interfaces Ethernet (switch intégré)
Possibilité de juxtaposer directement jusqu'à 63 modules E/S Axioline
Système d'exploitation Linux
Répond aux règles de réseau et de système des gestionnaires du réseau de transport allemands
Complet avec connecteur de raccordement, module d'embase de bus et mémoires de programmation et de configuration de 2 Go
Extensible selon les besoins du client grâce aux interfaces ouvertes