ILC 370 PN 2TX-IB/M
-
Automate
2985576
Contrôleur Inline avec interfaces PROFINET pour le couplage à d'autres commandes ou systèmes, programmable conformément à CEI 61131-3, complet avec connecteurs et champ de repérage, homologation GL
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Automate |
| Gamme de produits | Inline-Controller |
| Type | modulaire |
| Écran | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Mémoire de données rémanente | 96 Koctet(s) (NVRAM) |
| Système en temps réel CEI-61131 | |
| Mémoire de programme | typ. 2 Mo |
| Stockage de données | 4 Mo |
| Nombre de tâches de commande | 16 |
| INTERBUS-Master | |
| Nombre de données de process | max. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Nombre de données de process (Données d'entrée/de sortie max. INTERBUS) | max. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Nombre de données de process | max. 512 Bit (INTERBUS-Slave) |
| Nombre d'unités connectées supportées | max. 512 (en tout, dont 254 abonnés au bus interstation/segments de bus) |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 63 (Tenir compte de la consommation de courant) |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 62 |
| Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | max. 15 |
| PROFINET | |
| Fonctionnement de l'appareil | PROFINET-Controller |
| Spécification | Version 1.1 |
| Taux de rafraîchissement | min. 1 ms |
| Fonction | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Fonction de redondance | oui |
| Remarque concernant la fonction de redondance | Redondance système applicative possible |
| Fonction de sécurité | non |
| Données de programmation | |
| Code ID (déc) | 3 |
| Fonctionnalité | |
| Langues de programmation supportées | Liste d'instructions (IL) |
| Graphes séquentiels (FBDE/Grafcet) | |
| Schéma de contact (LD) | |
| Diagramme de blocs fonctionnels (FBD) | |
| Texte structuré (ST) | |
| Configuration requise | |
| Outil de diagnostic | DIAG+ version 1.14 ou sup. |
| Support de transmission | Cuivre |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | max. 6 W |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC ±5 % |
| Plage de tension d'alimentation | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| Ondulation résiduelle | ± 5 % |
| Courant absorbé typique | 250 mA (en cas de fonctionnement à vide, pas d'abonné raccordé au bus local, bus inactif) |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | Intégrée (sauvegardée par batterie) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentation | 2 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Alimentation | 0,5 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Alimentation | max. 8 A |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | max. 5 A |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | 8 entrées rapides, entrée d'interruption |
| Nombre d'entrées | 12 |
| Type de raccordement | Répartiteurs de potentiel Inline |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Nombre de sorties | 4 |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Serveur Web | non |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Système de bus | RJ45 |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
| Nombre de voies | 2 |
| Bus local INTERBUS (maître) | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBaud / 2 MBaud (commutable) |
| Paramétrage/programmation/diagnostic | |
| Système de bus | RS-232 |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur MINI-DIN à 6 broches (PS/2) |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Nombre de voies | 1 |
| INTERBUS (esclave) | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | D-SUB-9 femelle/D-SUB-9 mâle |
| Largeur | 182 mm |
| Hauteur | 140,5 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 25g, critère 1 selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 5g, selon CEI 60068-2-6 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2985576 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRAAAC |
| Product key | DRAAAC |
| GTIN | 4046356131087 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 860,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 775,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Avantages
Homologation maritime
Système Flash File
Maître de bus de terrain à part entière (8 192 points d'E/S)
Serveur FTP
Serveur web intégré pour la visualisation avec WebVisit
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL et bien d'autres
Contrôleur PROFINET et périphérique PROFINET intégrés
Interface Ethernet intégrée
Ingénierie avec PC Worx (CEI 61131-3)
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2