AXC 3051 - Automate
2400123

Axiocontrol pour la commande directe des E/S Axioline F. Avec 3 interfaces Ethernet pour un raccordement supplémentaire d'E/S décentralisées via PROFINET, Modbus TCP ou TCP/IP. Programmation selon CEI 61131-3. Inclue des connecteurs et un champ de repérage.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Contrôleur PROFINET
Possibilité de juxtaposer directement jusqu'à 63 modules d'E/S AXIO
Alimentation secourue intégrée pour le stockage de données de commande importantes sur une carte SD
Accès à un système d'exploitation Linux® en temps réel grâce à une architecture de commande ouverte
Utilisation polyvalente et extensible grâce aux programmes complémentaires C/C++ ainsi qu'aux composants du système d'exploitation
Accès sécurisé au système d'exploitation de l'automate grâce à une connexion SSH
3 interfaces Ethernet
Compatibilité électromagnétique accrue
Plage de température étendue de -25 °C ... 60 °C