KP ICS25X122 K4 C3 P5
-
Clavier à membrane
1215684
Clavier à membrane pour ICS25x122, autocollant, technologie des pistes conductrices en argent, 4 touches, 2 couleurs, languette à 5 pôles, pas : 1,0 mm, fenêtre transparente pour écran TFT de 0,96"
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Système de boîtiers pour la visualisation et l'utilisation dans les armoires électriques
Adaptation individuelle du clavier à membrane par configurateur
Des boîtiers, des claviers et des écrans harmonisés
Positionnement de l'écran par configurateur