Le WIL-RM-S-SG est un capteur optimisé, avec une jauge de contrainte intégrée, pour l'utilisation sur les installations d'énergie éolienne. Le capteur est collé à proximité de la base de la pale, à l'intérieur de la pale de rotor. Associé à un ensemble de commutateurs de type WIL-BI, il permet de mesurer et d'analyser les charges des pales de rotor. Ainsi, l'installation d'énergie éolienne peut être réglée en optimisant la charge, et la charge des pales de rotor peut être réduite au minimum.
Le WIL-RM-S-SG est un composant du système de surveillance des pales de rotor Blade Intelligence pour les installations d'énergie éolienne. Le système de surveillance des pales de rotors Blade Intelligence permet de saisir et d'analyser en détail les valeurs typiques des courants de foudre, de la température, de l'épaisseur de la glace et des moments de flexion, mesurées sur le rotor d'une installation d'énergie éolienne. Il est composé de capteurs appropriés, de câbles de liaison préconfectionnés et d'un ensemble de commutateurs de type WIL-BI (qui sert d'unité d'évaluation).
WIL-RM-S-SG
-
Capteur
1006746
Capteur de mesure de la charge des pales de rotor des installations éoliennes
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Capteur robuste pour l'utilisation sur une pale de rotor d'une éolienne
Surveillance proactive de la pale de rotor
Technique éprouvée, optimisée pour l'industrie éolienne